Sedna - intermediate switch - 10AX without frame graphite
SDN0500170
Toote keskkonnatoime Lisateave
Tehnilised andmed
range name | Sedna |
---|---|
range | Sedna |
device application | Control |
product or component type | Switch |
function | Intermediate |
delivery form | Without frame |
rated current | 10 AX 250 V AC |
kind of terminals | Screwless terminals |
---|---|
market segment | Small commercial Residential |
Accessory / separate part type | Claw and screw for mechanism |
power range | 2300 W |
wire structure | Rigid Flexible |
wire stripping length | 13 mm |
material of visible parts | Thermoplastic ABS-UV stabilised |
surface finish | Glossy |
fixing mode | Claws, span of claws working range 51…70 mm Screws |
height | 71 mm |
width | 71 mm |
depth | 37 mm |
depth of visual part | 12 mm |
net weight | 0,066242 kg |
IP degree of protection | IP20 |
---|---|
conformity mark | CE |
product certifications | GOST-R |
standards | IEC 60669-1 |
Osa tüüp pakil 1 | PCE |
---|---|
Osade arv pakis 1 | 1 |
Pakk 1 kaal | 62,9 g |
Pakk 1 kõrgus | 3,6 cm |
Pakk 1 laius | 7,1 cm |
Pakk 1 pikkus | 7,1 cm |
Osa tüüp pakil 2 | BB1 |
Osade arv pakis 2 | 10 |
Pakk 2 kaal | 712,67 g |
Pakk 2 kõrgus | 9,5 cm |
Pakk 2 laius | 18,5 cm |
Pakk 2 pikkus | 27,5 cm |
Osa tüüp pakil 3 | S04 |
Osade arv pakis 3 | 120 |
Pakk 3 kaal | 9,189 kg |
Pakk 3 kõrgus | 30 cm |
Pakk 3 laius | 40 cm |
Pakk 3 pikkus | 60 cm |
Jätkusuutlikus
Green PremiumTM label on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega.
Green Premium lubab järgida uusimaid eeskirju, tagab keskkonnamõjude läbipaistvuse ning samuti ringja ja madala CO2 tooteid.
Heaolu tulemuslikkus
Ilma SVHC REACh-ta
Mürgiste raskemetallideta
Elavhõbedavaba
RoHS eranditeave
REACh-määrus
ELi RoHS direktiiv
Vastavus
Hiina EoHS regulatsioon
Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
Keskkonnaalane avaldus