Sedna - double data outlet - RJ45 cat.6 UTP without frame graphite
SDN4800170
Toote keskkonnatoime Lisateave
Tehnilised andmed
range | Sedna |
---|---|
function | Data socket |
device application | Communication |
delivery form | Without frame |
connector shielding type | UTP |
data connector type | RJ45 - 4 |
cover plate color | Graphite |
communication network category | 6 |
---|---|
socket number | 2 |
wire structure | Rigid |
kind of terminals | Screw connection |
material of visible parts | Thermoplastic ABS-UV stabilised |
surface finish | Glossy |
installation direction | Straight |
installation | Flush |
fixing mode | Claws, span of claws working range 51…80 mm Screws |
height | 71 mm |
width | 71 mm |
depth | 36 mm |
depth of visual part | 14,5 mm |
net weight | 0,05816 kg |
IP degree of protection | IP20 |
---|
Osa tüüp pakil 1 | PCE |
---|---|
Osade arv pakis 1 | 1 |
Pakk 1 kaal | 62,0 g |
Pakk 1 kõrgus | 4 cm |
Pakk 1 laius | 7 cm |
Pakk 1 pikkus | 7 cm |
Osa tüüp pakil 2 | BB1 |
Osade arv pakis 2 | 10 |
Pakk 2 kaal | 695,0 g |
Pakk 2 kõrgus | 9,5 cm |
Pakk 2 laius | 18,5 cm |
Pakk 2 pikkus | 27,5 cm |
Osa tüüp pakil 3 | S04 |
Osade arv pakis 3 | 120 |
Pakk 3 kaal | 8,901 kg |
Pakk 3 kõrgus | 30 cm |
Pakk 3 laius | 40 cm |
Pakk 3 pikkus | 60 cm |
Jätkusuutlikus
Green PremiumTM label on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega.
Green Premium lubab järgida uusimaid eeskirju, tagab keskkonnamõjude läbipaistvuse ning samuti ringja ja madala CO2 tooteid.
Heaolu tulemuslikkus
Ilma SVHC REACh-ta
Mürgiste raskemetallideta
Elavhõbedavaba
RoHS eranditeave
REACh-määrus
ELi RoHS direktiiv
Vastavus
Hiina EoHS regulatsioon
Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
WEEE

Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.