VW3A7709
VW3A7709
braking resistor - IP 20 - 2.5 Ohm - 1000 W
Näita veel tunnuseid
Kaubanduslik olek
Tootmine lõpetatakse
31 detsember 2021
Teeninduse lõpp varsti
31 detsember 2021
-
Omadused
Main range of product Altivarrange compatibility Altivar 61Altivar 71product compatibility ATV61HD37M3XATV61HD45M3XATV71HD37M3XATV71HD45M3Xaverage power available 1 kW 50 °Cohmic value 2,5 OhmComplementary electrical connection M6 bar wire drive terminal <= 2.5 mm² / AWG 14 temperature control switchprotection type Thermal protection via drive or temperature control switch 120 °C[Ue] rated operational voltage 24 V DC 0,1 A250 V AC 1 Atemperature controlled switch contact resistance 60 µOhmnet weight 11 kgEnvironment ambient air temperature for operation 0…50 °Cambient air temperature for storage −25…70 °CIP degree of protection IP20Packing Units Pakk 1 kaal 12,245 kgPakk 1 kõrgus 3,000 dmPakk 1 laius 3,600 dmPakk 1 pikkus 6,100 dmOffer Sustainability REACh-määrus Ilma SVHC REACh-ta JahELi RoHS direktiiv Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
ELi RoHS deklaratsioonMürgiste raskemetallideta JahElavhõbedavaba JahRoHS eranditeave Hiina EoHS regulatsioon Contractual warranty Garantii 18 months