Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Võite külastada meie teiste riikide või piirkondade veebisaite või avada meie ülemaailmse veebisaidi.

Valige enda asukoht

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Kuva kõik   Zelio Count
XBKH70000004M Pildi tuvastamine Schneider Electric

XBKH70000004M

XBKH70000004M Pildi tuvastamine Schneider Electric
XBKH70000004M

hour counter - mechanical 7 digit display - 24 V AC

Näita veel tunnuseid
Suurim võrreldavate toodete arv on 4. Eemaldage juba lisatud tooted.

  • Main
    range of product
    Zelio Count
    product or component type
    Hour counter
    display type
    Mechanical
    size
    48 x 48 mm
    display digits
    7
    reset
    Without
    technology type
    Electromechanical
    Complementary
    [Us] rated supply voltage
    24 V AC 50 Hz Us +/- 10 %
    power consumption in VA
    0,08 VA
    backup time
    Permanent
    counting mode
    Adding 1/100 of an hour
    time range
    0...99 999.99 h
    input function
    Enable
    input type
    Contact
    mounting mode
    Flush-mounted
    mounting support
    Panel mounting
    fixing mode
    By self-locking clamp
    connections - terminals
    Screw terminal block
    height
    48 mm
    net weight
    0,06 kg
    width
    48 mm
    character size
    5 mm
    Environment
    standards
    EN 50082-2
    EN 50081-2
    VDE 0435
    product certifications
    UR
    IP degree of protection
    IP65EN/IEC 60529
    ambient air temperature for operation
    −10…50 °C
    ambient air temperature for storage
    −25…70 °C
    vibration resistance
    3 gn 10…150 Hz)EN/IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
    electrical shock protection class
    Class II EN/IEC 60536
    Pakke osad
    Osa tüüp pakil 1
    PCE
    Osade arv pakis 1
    1
    Pakk 1 kaal
    116 g
    Pakk 1 kõrgus
    7,8 cm
    Pakk 1 laius
    11,9 cm
    Pakk 1 pikkus
    15,4 cm
    Offer Sustainability
    ELi RoHS direktiiv
    Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
    ELi RoHS deklaratsioon
    Elavhõbedavaba
    Jah
    RoHS eranditeave
    Hiina EoHS regulatsioon
    WEEE
    Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
    Contractual warranty
    Garantii
    18 months
  • Kuva kõik
    View less

    Dokumendid

    Keel
    • Kõik keeled5
    • Eesti2
    • English3
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Spanish1
    Kataloog
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 1.1 MB
    Kuupäev 24.01.13
    Instruktsioonid
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 743.6 KB
    Kuupäev 1.09.05
    Kirjeldus
    None
    ELi RoHS deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    XBKH70000004M : hour counter - mechanical 7 digit display - 24 V AC
    Kirjeldus
    hour counter - mechanical 7 digit display - 24 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 3.12.20
    Kirjeldus
    hour counter - mechanical 7 digit display - 24 V AC
    Hiina RoHS deklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    XBKH70000004M : hour counter - mechanical 7 digit display - 24 V AC
    Kirjeldus
    hour counter - mechanical 7 digit display - 24 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Suurus 195.3 KB
    Kuupäev 3.12.20
    Kirjeldus
    hour counter - mechanical 7 digit display - 24 V AC
    Vastavusdeklaratsioon
    Vorming
    Suurus
    Kuupäev
    Lisa Minu Dokumendid alla
    prp.document.label.format zip
    Suurus 1 MB
    Kuupäev 22.07.19