Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

foot switch XPE-M - w/o cover - metal - blue - 2NC+1NO - protection against dust

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range of product
    Harmony XPE
    product or component type
    Foot switch
    material
    Metal
    foot switch type
    Single foot switch
    device short name
    XPEM
    protective cover
    Without
    trigger mechanism
    Without trigger mechanism
    contact operation
    1 step
    contacts type and composition
    2 NC + 1 NO
    colour
    Blue
    Complementary
    positive opening
    With, conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    connections - terminals
    Screw clamp terminal, clamping capacity: <= 1 x 2.5 mm² with or without cable end
    Screw clamp terminal, clamping capacity: <= 2 x 1.5 mm² with or without cable end
    cable entry
    2 tapped entries for Pg 16
    marking
    II2 D-Ex tD A21 IP65 T85°C
    mechanical durability
    5000000 cycles
    [Ie] rated operational current
    0.27 A at 250 V DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    3 A at 240 V AC-15, A300
    [Ui] rated insulation voltage
    300 V conforming to CSA C22.2 No 14
    500 V, degree of pollution 3 conforming to EN/IEC 60947-1
    500 V, degree of pollution 3 conforming to NF C 20-040 group C
    500 V, degree of pollution 3 conforming to VDE 0110 group C
    300 V conforming to UL 508
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-1
    6 kV conforming to IEC 60664
    resistance across terminals
    <= 0.025 mOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
    <= 0.025 mOhm conforming to NF C 93-050 method A
    short-circuit protection
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    10 A cartridge fuse type gG conforming to VDE 0660-200
    width
    104 mm
    depth
    172 mm
    height
    59 mm
    Environment
    standards
    ATEX D 94/9/CE
    EN 50014
    EN 50281-1-1
    IEC 61241-0
    IEC 61241-1
    dust zone
    Zone 21 - 22
    product certifications
    INERIS 04ATEX0025
    protective treatment
    TC
    ambient air temperature for operation
    -20...60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...70 °C
    vibration resistance
    15 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    150 gn conforming to NF E 09-031
    20 gn conforming to IEC 60068-2-27
    electrical shock protection class
    Class I conforming to EN/IEC 61140
    Class I conforming to NF C 20-030
    IP degree of protection
    IP66
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tagasi

    Keel
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    CAD
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Metal foot switche (single pedal switch) (Versioon 1.0)
    Kuupäev 17.08.12
    Suurus 3.4 KB
    Kuupäev 17.08.12
    Suurus 135.2 KB
    Kuupäev 17.08.12
    Suurus 17.3 KB
    Metal foot switche (single pedal switch) (Versioon 1.0)
    Kuupäev 17.08.12
    Suurus 95.4 KB
    Kuupäev 17.08.12
    Suurus 228.9 KB
    Kuupäev 17.08.12
    Suurus 34.2 KB
    Sertifikaat
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    XPEM...EX Foot switches for explosive atmosphere (Versioon 1.0)
    Instruktsioonid
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    XPEM...EX Foot-operated stop switch ATEX D (Versioon 01)
    Kuupäev 10.02.17
    Suurus 123.5 KB
    Vastavusdeklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    XPEM...EX, XPER...EX Foot switches (Versioon 1.0)
    Kuupäev 30.10.18
    Suurus 79.3 KB