Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

XVDLS6M5 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Tootmisest maas

XVDLS6M5 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Tootmisest maas

ORANGE STROBE BEACON

Näita veel tunnuseid >
XVDLS6M5  pole välja vahetatud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega.
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range of product
    Harmony XVD Optimum
    product or component type
    Complete miniature beacon
    beacon or indicator bank unit type
    Base unit with direct fixing mode
    Illuminated unit
    signalling type
    Flashing
    mounting diameter
    45 mm
    component name
    XVDLS
    material
    Glass reinforced polyamide (base unit)
    Polycarbonate (illuminated unit)
    light source
    Orange integral flash discharge tube
    bulb type
    Flash discharge tube
    [Us] rated supply voltage
    230 V AC
    Complementary
    connections - terminals
    Screw clamp terminals, connection capacity: <= 1 x 1.5 mm² with cable end
    cable entry
    1 entry tapped for Pg 7
    [Ui] rated insulation voltage
    250 V conforming to IEC 60947-1
    current consumption
    < 25 mA AC
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV conforming to IEC 60947-1
    flash energy
    1 J
    CAD overall width
    45 mm
    CAD overall height
    104 mm
    CAD overall depth
    45 mm
    terminals description ISO n°1
    (COM-1)PW
    (GND)GROUND
    product weight
    0.085 kg
    Environment
    product certifications
    CSA
    UL
    standards
    EN/IEC 60947-5-1
    protective treatment
    TC
    ambient air temperature for storage
    -40...70 °C
    electrical shock protection class
    Class II conforming to IEC 60536
    IP degree of protection
    IP40 conforming to IEC 60529
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tagasi

    Keel
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Sertifikaat
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    XVB XVD XVUZ12 Tower lights (Versioon 1.0)
    Kuupäev 21.11.18
    Suurus 83.4 KB
    XVB XVD Tower lights (Versioon 1.0)
    Kuupäev 21.11.18
    Suurus 31 KB
    Instruktsioonid
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    XVDLS3... / XVDLS6... Illuminated beacons miniature (Versioon 02)