Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

XVR1B95 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Tootmisest maas

Kuva kõik Harmony XVR rakendus

Harmony XVR rakendus - XVR1B95

Products

XVR1B95 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Tootmisest maas
Kuva kõik Harmony XVR rakendus
Harmony XVR rakendus - XVR1B95
Products

24V 70 W HALOGEN ROTATING BEACON(ORANGE)

Näita veel tunnuseid >
XVR1B95  pole välja vahetatud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditoega.
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range of product
    Harmony XVR Application
    product or component type
    Rotating mirror beacon
    component name
    XVR
    mounting diameter
    165 mm
    light source
    Orange bulb included
    bulb type
    Halogen with H1 base
    power dissipation in W
    70 W
    [Us] rated supply voltage
    24 V AC/DC
    Complementary
    material
    Glass reinforced polyamide 6 on base unit
    Polycarbonate on domed lens unit
    clamping connection capacity
    <= 1 x 1.5 mm²
    cable entry
    1 tapped entry for cable gland (included), M20
    [Ui] rated insulation voltage
    250 V conforming to EN/IEC 60947-1
    current consumption
    < 3100 mA
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kV conforming to EN/IEC 60947-1
    service life in hours
    > 2000 h
    operating position
    Horizontal
    flashing frequency
    3 Hz
    CAD overall width
    165 mm
    CAD overall height
    202 mm
    CAD overall depth
    165 mm
    product weight
    1.165 kg
    Environment
    standards
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    protective treatment
    TC
    ambient air temperature for storage
    -40...70 °C
    ambient air temperature for operation
    -20...50 °C
    electrical shock protection class
    Class I conforming to EN/IEC 61140
    IP degree of protection
    IP65 conforming to IEC 60529
    NEMA degree of protection
    NEMA 4X (indoor) conforming to CSA C22
    NEMA 4X (indoor) conforming to UL 508
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tagasi

    Keel
    CAD
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Rotating mirror beacons (Versioon 1.0)
    Kuupäev 30.09.11
    Suurus 1.8 KB
    Kuupäev 30.09.11
    Suurus 33.9 KB
    Kuupäev 30.09.11
    Suurus 36.7 KB
    Kuupäev 30.09.11
    Suurus 4 KB
    Rotating mirror beacons (Versioon 1.0)
    Kuupäev 26.09.11
    Suurus 2.1 KB
    Kuupäev 26.09.11
    Suurus 41 KB
    Kuupäev 26.09.11
    Suurus 59 KB
    Kuupäev 26.09.11
    Suurus 5.4 KB