Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

ZB6YD31 Pildi tuvastamine Schneider Electric

Kuva kõik Harmony XB6

Harmony XB6 - ZB6YD31

Accessories

ZB6YD31 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Kuva kõik Harmony XB6
Harmony XB6 - ZB6YD31
Accessories

legend holder 24 x 36 mm for legend 16 x 21 mm unmarked

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range of product
    Harmony XB6
    accessory / separate part designation
    Legend holder with blank legend
    accessory / separate part type
    Legend holder
    accessory / separate part category
    Marking accessories
    accessory / separate part destination
    Ø 16 mm control and signalling units
    legend holder size
    24 x 36 mm
    label dimensions
    16 x 21 mm
    marking
    Unmarked on 1 white side, 1 yellow side background
    Complementary
    quantity per set
    Set of 10
    product weight
    0.001 kg
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Tagasi

    Keel
    • English
    Kataloog
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 23.05.18
    Suurus 6.3 MB
    Sertifikaat
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 29.10.18
    Suurus 104.3 KB
    Kuupäev 26.10.18
    Suurus 3.7 MB
    Kuupäev 26.10.18
    Suurus 300 B
    Vastavusdeklaratsioon
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 14.11.18
    Suurus 447.3 KB