-
Omadused
Main range of product Telemecanique Limit switches XC Standardseries name Standard formatproduct or component type Limit switch leverdevice short name ZCYproduct compatibility XCMDXCKPXCKDXCKTassociated head ZCE01ZCE05movement of operating head Rotarytype of operator Roller lever spring return metal variable length)tracks No tracktype of approach Lateral approachComplementary switch actuation By 30° campositive opening WithEnvironment ambient air temperature for operation −25…70 °Cambient air temperature for storage −40…70 °Cenvironmental characteristic Standard environmentPakke osad Pakk 1 kaal 0,030 kgPakk 1 kõrgus 0,090 dmPakk 1 laius 1,030 dmPakk 1 pikkus 0,150 dmOffer Sustainability Jätkusuutliku pakkumise olek Green Premium toodeREACh-määrus ELi RoHS direktiiv Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
ELi RoHS deklaratsioonElavhõbedavaba JahRoHS eranditeave Keskkonnaalane avaldus Ringlusprofiil Contractual warranty Garantii 18 months -
Kuva kõik
Dokumendid
Keel- Kõik keeled7
- Eesti4
- English5
KataloogVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid allaCatalogue Limit switches XC Standard range English 03/2021 (Versioon 3.0)KirjeldusMiniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).prp.document.label.format pdfSuurus 62.6 MBKuupäev 2.03.21KirjeldusMiniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).CADVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid allaVariable lenght steel roller lever (Versioon 1.1)Dokumendi failidprp.document.label.format zipSuurus 182.2 KBKuupäev 13.01.05Dokumendi failidVariable lenght steel roller lever (Versioon 1.1)Dokumendi failidprp.document.label.format zipSuurus 29.4 KBKuupäev 13.01.05Dokumendi failidELi RoHS deklaratsioonVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid allaZCY46 : limit switch lever ZCY - steel roller lever variable lengthKirjelduslimit switch lever ZCY - steel roller lever variable lengthprp.document.label.format pdfSuurus 195.3 KBKuupäev 5.03.21Kirjelduslimit switch lever ZCY - steel roller lever variable lengthKasutuselt kõrvaldamise teaveVormingSuurusKuupäevLisa Minu Dokumendid allaprp.document.label.format pdfSuurus 203.4 KBKuupäev 1.12.11REACh-deklaratsioonVormingSuurusKuupäev