Estonia

Tere tulemast ettevõtte Schneider Electric veebisaidile

Tere tulemast meie veebisaidile.

Saadaolevate toodete vaatamiseks võite valida muu riigi. Ettevõtte teabe nägemiseks avage meie ülemaailmne veebisait.

Valige teine riik või regioon

ZD4PA24 Pildi tuvastamine Schneider Electric

Kuva kõik Harmony XB4

Harmony XB4 - ZD4PA24

Heads

ZD4PA24 Pildi tuvastamine Schneider Electric
Kuva kõik Harmony XB4
Harmony XB4 - ZD4PA24
Heads

joystick controller head Ø22 4-direction spring return

Näita veel tunnuseid >
Lisa jaotisesse Minu tooted Eemalda jaotisest Minu tooted

  • Main
    range of product
    Harmony XB4
    product or component type
    Head for joystick controller
    device short name
    ZB4
    bezel material
    Chromium plated metal
    mounting diameter
    22 mm
    sale per indivisible quantity
    1
    shape of signaling unit head
    Round
    type of operator
    Spring return to zero position
    operator profile
    54 mm long operating shaft
    operator direction information
    4 directions
    Complementary
    product weight
    0.022 kg
    resistance to high pressure washer
    7000000 Pa at 55 °C,distance: 0.1 m
    operator position information
    5 positions
    mechanical durability
    1000000 cycles
    device presentation
    Basic element
    Environment
    protective treatment
    TH
    ambient air temperature for storage
    -40...70 °C
    ambient air temperature for operation
    -25...70 °C
    electrical shock protection class
    Class I conforming to IEC 60536
    IP degree of protection
    IP66 conforming to IEC 60529
    NEMA degree of protection
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK degree of protection
    IK03 conforming to IEC 50102
    standards
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    product certifications
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL listed
    vibration resistance
    5 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Tagasi

    Keel
    • English
    Kataloog
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 19.12.18
    Suurus 19.5 MB
    Sertifikaat
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 26.10.18
    Suurus 1.4 MB
    Merendussertifikaat
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Toote keskkonnaprofiil
    Kuupäev
    Suurus
    Lisa mu lemmikutesse
    Kuupäev 21.01.16
    Suurus 185.2 KB