Nutirajatised

• Meie lahendused põhinevad skaleeritavatel ja kulutõhusatel arhitektuuridel, et rakendusalaga sobida
• Valikulised varusüsteemid võivad hõlmata protsessorit, sisendit/väljundit, elektrienergiat, sidevahendeid, servereid ja ajalooandmeid, pakkudes suurt töökindlust
• Võltsimiskindlas, suure läbipaistvusega ning talletatavas ja edastatavas vormingus salvestatud andmed usaldusväärseks regulatiivauditiks
• Kuni 80% vähem aega otsuste tegemisele kogu tegevuse parema nähtavuse ja reaalajas analüüsi vahendite tõttu
• Üldine tootlikkuse kasv 15%-lt 20%-le reaalajas tootmislahenduse rakendamise abil
• Kuni 10% kuni 20% vähem kulusid ja 20% kuni 30% rohkem toodangut
• 10% tootlikkuse kasv
• 30% suurem tõhusus
• 30% suurem varade kasutus
• 30% väiksem energiatarve
• 24/7 andmejuurdepääs mobiilirakendusega
• 80% väiksem inseneritööde maht
• 40% tõhusam operaatoritöö
• 100% taaskasutatav alginvesteering
• Tooteandmete kõrgkvaliteet
• Laialdasem ülemaailmne andmevahetus ja andmete jagamine
• Kiirem turgude leidmine