

-
SFNMC3SU20 : UPS Network Management Card 3 Firmware v2.0 for Smart-UPS with AP9640/41/43
- تاريخ المستند: 23/03/2023
- المرجع: SFNMC3SU20_DATASHEET
- الوصف: UPS Network Management Card 3 Firmware v2.0 for Smart-UPS with AP9640/41/43
- اللغة: اللغة: العربية
-
LV429693 : Circuit breaker, ComPact NSX100H, 70kA/415VAC, TMD trip unit 50A, 4 poles 4d
- تاريخ المستند: 23/03/2023
- المرجع: LV429693_DATASHEET
- الوصف: Circuit breaker, ComPact NSX100H, 70kA/415VAC, TMD trip unit 50A, 4 poles 4d
- اللغة: اللغة: العربية
-
A9HV318XI125 : لوحة Acti 9 18 خط بداخلى قاطع ثلاثي 125 أمبير
- تاريخ المستند: 23/03/2023
- المرجع: A9HV318XI125_DATASHEET
- الوصف: لوحة Acti 9 18 خط بداخلى قاطع ثلاثي 125 أمبير
- اللغة: اللغة: العربية
-
EOCRSE2-30NS : جهاز إلكتروني للحماية ضد زيادة التيار -0.5..6 أمبير - 220 فولت تيار متردد
- تاريخ المستند: 23/03/2023
- المرجع: EOCRSE2-30NS_DATASHEET
- الوصف: جهاز إلكتروني للحماية ضد زيادة التيار -0.5..6 أمبير - 220 فولت تيار متردد
- اللغة: اللغة: العربية
-
MTN4020-3206 : إطار Real الزجاجي، مجموعتان، أحمر داكن، M-Elegance
- تاريخ المستند: 23/03/2023
- المرجع: MTN4020-3206_DATASHEET
- الوصف: إطار Real الزجاجي، مجموعتان، أحمر داكن، M-Elegance
- اللغة: اللغة: العربية
-
3DM2-WRDUWZ : Protection relay, EOCR Digital, 0.5 to 60A, 100 to 240VAC/DC, window connt, for motor protection
- تاريخ المستند: 23/03/2023
- المرجع: 3DM2-WRDUWZ_DATASHEET
- الوصف: Protection relay, EOCR Digital, 0.5 to 60A, 100 to 240VAC/DC, window connt, for motor protection
- اللغة: اللغة: العربية
-
23008 : قاطع دائرة تيار متبقٍ ID- قطبان - 25 أمبير - الفئة AC 10 مللي أمبير
- تاريخ المستند: 23/03/2023
- المرجع: 23008_DATASHEET
- الوصف: قاطع دائرة تيار متبقٍ ID- قطبان - 25 أمبير - الفئة AC 10 مللي أمبير
- اللغة: اللغة: العربية
-
XALE1013 : محطة تحكم XAL-E - زر ضغط (بوش بوتن) غاطس - آلية عودة الزنبرك - أخضر - 2 نقطة تلامس في وضع الفتح
- تاريخ المستند: 23/03/2023
- المرجع: XALE1013_DATASHEET
- الوصف: محطة تحكم XAL-E - زر ضغط (بوش بوتن) غاطس - آلية عودة الزنبرك - أخضر - 2 نقطة تلامس في وضع الفتح
- اللغة: اللغة: العربية
-
A9S60363 : مفتاح Acti9 iSW - 3 أقطاب - 63 أمبير - 415 فولت
- تاريخ المستند: 23/03/2023
- المرجع: A9S60363_DATASHEET
- الوصف: مفتاح Acti9 iSW - 3 أقطاب - 63 أمبير - 415 فولت
- اللغة: اللغة: العربية
-
REL52502 : طراز P3M30، مرحل حماية الموتور
- تاريخ المستند: 23/03/2023
- المرجع: REL52502_DATASHEET
- الوصف: طراز P3M30، مرحل حماية الموتور
- اللغة: اللغة: العربية
تحميل المزيد