ControlExpert_V141_HF0598509R Quantum Standby CPU crash on transfer application after MOL
Description of issue or behavior (before installation of ControlExpert_V141_HF0598509R) On Quantum Hot Standby controller, · create in RUN (online modification) a new Array or Structure (DDT) with minimum size (example: an array of more than 100 INT) · Build Change · Transfer project from primary to standby Then, the standby CPU stops working with the error: EC02 New behavior after installation of ControlExpert_V141_HF0598509R In the above conditions, the Standby CPU will behave OK.
التاريخ:
١١ أغسطس ٢٠٢٠|النوع:
البرمجيات - التصحيح العاجل
اللغات:
الإنجليزية |الإصدار: V 1.0
أنظمة التشغيل: Windows 10
مرجع المستند:
ControlExpert_V141_HF0598509R
الملفات
اسم الملف
ControlExpert_V141_HF0598509R.zip
ControlExpert_V141_HF0598509R_ReadMe.mht
المنتجات ذات الصلة
مجموعات المنتجات:
EcoStruxure Control Expert (Unity Pro)
أنشئ حساب Schneider Electric اليوم
الوصول إلى الأدوات والبرامج والخدمات المخصصة
اكتشف مستندات وأدوات إضافية محفوظة لشركائنا.
اعثر على وثائق ما يصل إلى ١٠٠ منتج وقم بتنزيلها في وقت واحد.