علاماتنا التجارية

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
صورة RE17RAMU إعلان الصين عن حظر استخدام المواد الخطرة (RoHS)

RE17RAMU إعلان الصين عن حظر استخدام المواد الخطرة (RoHS)

dual function relay, Harmony Timer Relays, 8A, 1CO, 1s..100h, on delay, 24V DC or 24...240V AC DC

التاريخ: ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ | النوع: Declaration of Conformity (Sustainability)
اللغات: العربية
مرجع المستند: RE17RAMU_ROHS_CHINA_DECLARATION
النطاق: عام
مكتب الموافقة: Schneider Electric
معلومات التوافق: إعلان الصين عن حظر استخدام المواد الخطرة (RoHS)
البلد: الصين

الملفات

اسم الملف
RE17RAMU_ROHS_CHINA_DECLARATION_EG_ar-EG.pdf