أجهزة ريلاي حماية وفقًا للتطبيق
تغطي جميع التطبيقات في حماية الجهد المتوسط والجهد العالي، من الحماية من التيار الزائد أو المحرك إلى حماية المسافة المُعقدة، تمنحك مرحلاتنا الواقية الأمان والموثوقية اللازمين للعمل بثقة. أضف إيثرنت IEC 61850 للحصول على أفضل قابلية للتشغيل البيني وتواصل في فئتها في شبكات الطاقة متوسطة وعالية الجهد.
يمكن استخدام الحماية من التيار الزائد للحماية الأولية، أو كنسخة احتياطية للحماية من التيار الزائد للطور أو حماية الأعطال الأرضية. الفورية، والوقت المحدد، وIDMT، والاتجاهية أو غير الاتجاهية هي أنواع من خصائص التيار الزائد المستخدمة غالبًا في الحماية من التطبيقات الأساسية إلى المتقدمة للمغذيات. متوفرة في مجموعة من الأجهزة الأساسية، إلى الأجهزة الرقمية المعقدة مع اتصالات IEC 61850 والأمن السيبراني.
تحمي الحماية من القوس الكهربائي كلاً من الأشخاص والمعدات من المخاطر الكهربائية الخطيرة. تكتشف هذه الأجهزة الأقواس في معدات الجهد المنخفض والمتوسط وتعزل الطاقة بسرعة لتقليل إطلاق الطاقة والمخاطر. تلبي حلولنا معايير السلامة الصناعية لتقليل وقت التوقف عن العمل وخلق مكان عمل أكثر أمانًا.
تم تصميم مرحلات حماية المحركات لدينا لتطبيقات المحركات حيث تكون الكفاءة والموثوقية ضروريتين. من الحماية البسيطة أو الأساسية إلى تطبيقات حماية المحركات المتقدمة، فهي تستخدم وظائف مخصصة واتصالات مثل IEC 61850 التي تمكنك من إدارة المحركات بشكل أكثر فعالية وتوفير الوقت.
نظرًا لأن المحولات هي أصول أساسية عالية التكلفة في أنظمة الطاقة، يجب تصميم مخططات الحماية لاكتشاف وإزالة أي ظروف غير طبيعية بسرعة. في أجهزة الحماية والتحكم المتقدمة للمحولات، نستخدم تقنيات رائدة مثل التفاضلية متعددة الملفات، وREF والخوارزميات الحرارية، ونجمع بيانات الخدمة للمساعدة في جدولة الصيانة الوقائية.
توفر بنوك المكثفات وظائف أساسية للمساعدة في الحفاظ على الجودة، أو معامل القدرة لأي نظام توزيع كهربائي تقريباً. نظراً للطبيعة المتنوعة، فإن أجهزة الحماية الخاصة بنا مناسبة تماماً، حيث توفر المرونة للتكيف مع أي تطبيق للجهد المتوسط. مع أحدث الاتصالات بما في ذلك IEC 61850، وPRP، واتصالات الإيثرنت الزائدة وميزات الأمن السيبراني.
سواء للمولدات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، ابحث عن أجهزة ذات وظائف مخصصة لتوفير حماية موثوقة للمولدات والآلات الدوارة. مجموعة مرنة وقابلة للتوسع من الأجهزة لأي تطبيق توليد؛ مع أحدث الاتصالات بما في ذلك IEC 61850، وPRP، واتصالات الإيثرنت الزائدة وميزات الأمن السيبراني.
الحماية التفاضلية للخط مصممة لحماية عالية الأداء على الخطوط الهوائية والكابلات في مخططات ذات طرفين أو 3 أطراف. يمكن استخدامها على مسافات طويلة مع أحدث اتصالات عالية السرعة أو تزامن وقت GPS لتحقيق أوقات فصل سريعة جداً للأجزاء الاستراتيجية من شبكتك. تقدم المنتجات عالية الأداء أيضاً أحدث الميزات بما في ذلك الأمن السيبراني واتصالات إيثرنت الزائدة.
عند البحث عن حماية مسافة موثوقة للكابلات والخطوط، لا تبحث أكثر. توفر مرحلات حماية المسافة المتقدمة لدينا خبرة مثبتة ميدانيًا مع خوارزميات متطورة وخصائص حماية مثل رباعية الأضلاع أو متعددة الأضلاع أو mho المعروفة بأدائها العالي في التطبيقات المعقدة. مع التشغيل دون الدورة، فإنها توفر أحدث الاتصالات مع IEC 61850، وPRP، واتصالات إيثرنت الزائدة عن الحاجة وميزات الأمن السيبراني.
حلول الحماية التفاضلية للقضبان الناقلة يجب أن تكون مرنة وعالية الأداء لحماية أصولك القيمة. تشمل حلولنا مخططات الحماية التفاضلية عالية المقاومة والرقمية التي توفر الأمان والحساسية والأداء في مجموعة واسعة من تكوينات القضبان الناقلة. اختر من المخططات المركزية أو الموزعة للسماح بالمرونة وتلبية احتياجات تطبيقك.
أجهزة الحماية من إعادة الإغلاق التلقائي وفحص التزامن مصممة للأنظمة التي قد تحدث فيها أعطال مؤقتة أو عابرة بشكل متكرر. دون الحاجة إلى وظائف حماية أخرى، يمكن تطبيقها كأجهزة مستقلة أو متعددة الوظائف في مخططات مخصصة، من تطبيقات إعادة الإغلاق البسيطة إلى المعقدة في قاطع دائرة مزدوج أو قاطع ونصف ناقل أو أنظمة شبكية.
أجهزة حماية الجهد والتردد لدينا قادرة على تطبيقات متعددة الاستخدامات للغاية يمكن دمجها بسهولة في أنظمة توزيع الطاقة الجديدة والحالية. مع التركيز على اكتشاف الأعطال بناءً على قياسات الجهد أو التردد، يحصل المستخدمون على حل فعال من حيث التكلفة يمكنه أيضًا اكتشاف المشكلات المتعلقة بجودة الطاقة أو عدم الاستقرار.
إذا كنت تبحث عن حماية مسافة موثوقة للكابلات والخطوط، فلا تبحث أكثر. تقدم مرحلات الحماية عن بُعد المتقدمة لدينا خبرة مثبتة ميدانياً مع خوارزميات متطورة وخصائص حماية مثل رباعية الأضلاع أو متعددة الأضلاع أو mho، والمعروفة بأدائها العالي في التطبيقات المعقدة. مع التشغيل تحت الدورة، فإنها توفر أحدث اتصال مع IEC 61850 وPRP واتصالات إيثرنت الزائدة وميزات الأمن السيبراني.
مرحلات حماية الربط البيني مصممة لحماية فعالة من حيث التكلفة وموثوقة للغاية للآلات الدوارة. ضمن نفس الجهاز، يمكن استخدام وظيفة التصنيف الديناميكي للخط (DLR) أيضاً لتحسين سعة الخط (حتى 50٪) بناءً على الظروف الجوية، مما يتيح توصيل المزيد من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو التوليد الموزع (DG) بالشبكة.
مرحلات الحماية للطاقة الحرجة مصنعة ومختبرة ومعتمدة للتطبيقات التي تكون فيها سلامة أو توافر الطاقة حرجة للغاية مثل الطاقة النووية والنفط والغاز ومصانع البتروكيماويات.
تستخدم مرحلات الحماية البحرية لدينا منتجات تتوافق مع جميع المعايير اللازمة للشهادة البحرية، مع تقديم جميع الميزات الرئيسية لنطاقاتنا الشائعة من محفظة مرحلات الحماية الواسعة لدينا. هذا يعني أنك تحصل على جميع الوظائف القياسية، مع الموافقات اللازمة في تطبيقات الطاقة البحرية.
يتم تطبيق معيار IEC 61850، وهو معيار دولي يحدد بروتوكولات الاتصال، في مرحلات الحماية الحديثة، ووحدات RTU، ومخططات أتمتة المحطات الفرعية. يتيح ذلك تنفيذ التطبيقات الموزعة ومتعددة البائعين داخل المحطات الفرعية الكهربائية وكجزء من بنيات الشبكة الذكية في جميع أنحاء العالم.
مجموعة من مرحلات الحماية المخصصة لتطبيقات الأعمال الخاصة بالسكك الحديدية للخطوط العلوية والمغذيات وتطبيقات المحولات. تقدم أداءً عالياً مع خبرة مثبتة ميدانياً لحماية فعالة للإمدادات والخطوط العلوية في مجموعة واسعة من التطبيقات المُحددة للسكك الحديدية بما في ذلك أنظمة التغذية بالمحول التلقائي (AT).