النطاق
Altivar Solar
Smart variable speed drive for pump from 0.37 to 15 kW(0.5 to 20 HP) with Photovoltaic arrays Altivar Solar variable speed drive for pump is compatible with a wide range of pumps and solar arrays which helps to reduce the number of components, increasing the reliability and service life of the installation and adjusting the pump flow to the availability of the energyجزء من Altivarعرض المنتجات Altivar Lift
محركات لتطبيقات الرفع من 4 كيلو وات إلى 22 كيلو وات الدقة والمتانة لتطبيقات الرفع.(LIFT(جزء من Altivarعرض المنتجات