النطاق
Easy Altivar 610
Drives for pumps and fans from 0.75 to 160 kW IP 20 frequency inverter for three-phase asynchronous motors, specially designed for pump and fan applications in the following market segments: Water & Wastewater, Oil & Gas, building management and energy plant.جزء من Easy Seriesعرض المنتجات إطلاق محدد المنتج Altivar Process ATV600
محركات متغير السرعة للمضخات أو المراوح أو الضواغط تصل حتى 2600 كيلو واط تحتوي مغيرات السرعة Altivar Process ATV600 على خدمات مدمجة واتصال ووظائف التطبيقات المخصصة لمعالجة السوائل ومناسبة لتطبيقات مثل المضخات والمراوح والضواغط في صناعة المعالجة. مثالي للقطاعات التي تتضمن المياه والصرف أو الملاحة و السفن أو المباني، بقوة من 0.75 كيلو واط إلى 2600 كيلو واط.جزء من Altivarعرض المنتجات إطلاق محدد المنتج Altivar Process ATV900
متغير السرعة للناقلات أو الرافعات أو المصانع من بين غيرها، تصل حتى 2600 كيلو واط مغيرات السرعة Altivar Process ATV900 تتمتع بخدمات مدمجة والتحكم عالي الأداء في الموتور وظائف السلامة والتطبيقات لتلبية التطبيقات المطلوبة بما فيها الناقلات والرافعات والمصانع وغيرها الكثير في صناعة العمليات. مثالي لقطاعات مثل التعدين والمعادن والنفط والغاز والأطعمة والمشروبات والرفع بالأوناش، من 0.75 كيلو واط إلى 2600 كيلو واط.جزء من Altivarعرض المنتجات إطلاق محدد المنتج