قاطع تيار Compact NS1250N، بتيار 50 كيلو أمبير عند تيار متردد جهده 415 فولت، وحدة فصل Micrologic 5.0، 1250 أمبير، دون قابلية السحب، 4 أقطاب 4 أبعاد
33566
تم الإيقاف في٣٠/٠٩/٢٠٢٤
لم يتم استبدال ؛ ؛. يرجى ؛الاتصال ب مركز رعاية العملاء ؛للحصول على مزيد من المعلومات.
ComPact NS is a range of circuit breakers for built-in power & energy metering
The solution covers ratings from 630 A to 3200 A
Micrologic electronic control unit provides electrical measurement and analysis functions
ComPact NS offers an optimized range of auxiliaries and accessories, field installable
Flexible installation, in any position, in a switchboard or wall-mounted
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
1137
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
نعم
Use Again
الاستعادة
لا
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.