علاماتنا التجارية

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

وحدة فصل في حالة فرق الجهد MN‏، Compact NS 630b إلى Compact NS 3200‏، 24 فولت تيار مباشر إلى 30 فولت تيار مباشر، 24 فولت تيار مباشر 50‏/60 هرتز

33668

ComPacT NS is a range of circuit breakers for built-in power & energy metering
The solution covers ratings from 630 A to 3200 A
MicroLogic electronic control unit provides electrical measurement and analysis functions
ComPacT NS offers an optimized range of auxiliaries and accessories, field installable
Flexible installation, in any position, in a switchboard or wall-mounted
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
173
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
information_stroke
يبلغ الحد الأدنى لمحتوى الورق المقوى المعاد تدويره 70٪ (50٪ في الولايات المتحدة). قد تتضمن بعض الطلبات ورق مقوى غير معاد تدويره حتى نفاد المخزون.
نعم
Use Again
الاستعادة
information_stroke
ما إذا كان المنتج قد تم تضمينه في برنامج إسترجاع عالمي. بعض المنتجات يمكن أخذها في بعض المناطق الجغرافية، يرجى التأكد من أنها متوفرة في بلدك.
لا

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!

اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.