تمرير الصورة للتصغير

Acti 9 iDPN N Vigi - قاطع تيار عامل بالتيار المتبقي مع تيار زائد (RCBO) - أحادي الطور +محايد - 6 أمبير - منحنى C- 6000 أمبير - 30 مللي أمبير - نوع AC
A9D31606
Protection of persons against electric shock by direct contact
Combine short-circuit and overload currents protection
Suitability for isolation according to IEC 61009-1 and IEC 61009-2-1 standards
Easy to install with unified terminal design and wiring indication
Earth fault indication by a red mechanical indicator in front face
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
18