تمرير الصورة للتصغير





+ 3
بطارية - 24 فولت تيار مباشر - 75 أمبير - 7 أمبير ساعة - لوحدة التحكم في البطارية
ABL8BPK24A12
Provide long term backup power for power blackouts lasting more than a few seconds
Control backup battery charging and backup supply to ensure the longest battery life-time
Ensure back-up power in case of power outage in critical facilities
No additional protection required on input side