الباور السبلاي ذو الوضع التحويلي (SMPS) المنظَّم - أحادي أو ثنائي الطور - 100..240 فولت تيار متردد - 12 فولت - 4 أمبير
ABL8MEM05040
تم الإيقاف في١٠/١١/٢٠٢٤
الاستبدال (الاستبدالات) الموصى به (بها)
Universal 100-240Vac input voltage to match any application
Avoid disturbances, restart or shutdowns on your automation system, even in case of micro-breaks and voltage sags
Automatic reset allows short-term faults to be cleared and ease systems to restart
Power reserve allowing to deliver a current of 150% its nominal rating for a short time
Finely adjust the output voltage to take into account the voltage at the end of your auxiliary control circuit
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.
قد يتم استبدال ABL8MEM05040 بأي من المنتجات التالية: