تمرير الصورة للتصغير

وصلات الألياف الضوئية متعددة الأطوال للتوصيل بين اجهزة الشبكة من إنتاج Actassi، ذو أداء ضوئي OS2، بموصلين صغيرين على الطرفين (LC-LC)، مزدوج، يطلق دخانًا منخفضًا ولا يطلق أي هالوجينات عند الاحتراق، بطول 3 أمتار
ACTFP2L1S19S30
Enable a fast and easy connection between network devices
Simplifies the network management by organizing and routing the connections in a structured way
Easy to replace or to update
Ensure a low signal loss and a high speed data transmission
Keeps the racks and workspaces tidy and efficient
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
1