تمرير الصورة للتصغير

محرك متغير السرعة ATV12 - 0.55 كيلو وات - 0.75 قدرة حصانية - 200:.240 فولت - أحادي الطور - مع مُسرِّب الحرارة (وحدة تقلقل الحرارة)
ATV12H055M2
Optimized for ventilation and pumping applications: up to 30% energy savings
Less downtime and maintenance costs with transient overtorque function
Installation requires only one screwdriver
Multifunctionality allows product to replace multiple components
Reduce costs of stocking spares
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
نعم
تم تجنب ProductShareSaveEdge
Yes
Use Again
الاستعادة
لا
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.