تمرير الصورة للتصغير

خراطيش مصهر NFC، Tesys GS، أسطوانية 10 مم × 38 مم، نوع المصهر aM، بجهد 500 فولت تيار متردد، 4 أمبير، بدون قاطع للإشارة إلى احتراق المصهر
DF2CA04
TeSys Power (TeSys GS) switch-disconnector fuses are NFC/DIN fuse compatible
NFC cylindrical aM fuse type 10mm x 38mm
Fuse rating current is 4A
Maximum fuse rated voltage is 500VAC
Set of 10 parts