تمرير الصورة للتصغير

خراطيش مصهر NFC، Tesys GS، أسطوانية 14 مم × 51 مم، نوع المصهر gG، بجهد 500 فولت تيار متردد، 25 أمبير، بدون قاطع للإشارة إلى احتراق المصهر
DF2EN25
TeSys Power (TeSys GS) switch-disconnector fuses are NFC/DIN fuse compatible
NFC cylindrical gG fuse type 14mm x 51mm
Fuse rating current is 25A
Maximum fuse rated voltage is 500VAC
Set of 10 parts