علاماتنا التجارية

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

خراطيش مصهر NFC، ‏Tesys GS، أسطوانية 14 مم × 51 مم، نوع المصهر gG، بجهد 500 فولت تيار متردد، 40 أمبير، بدون قاطع للإشارة إلى احتراق المصهر

DF2EN40

TeSys Power (TeSys GS) switch-disconnector fuses are NFC/DIN fuse compatible
NFC cylindrical gG fuse type 14mm x 51mm
Fuse rating current is 40A
Maximum fuse rated voltage is 500VAC
Set of 10 parts
Environmental Data
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
information_stroke
يبلغ الحد الأدنى لمحتوى الورق المقوى المعاد تدويره 70٪ (50٪ في الولايات المتحدة). قد تتضمن بعض الطلبات ورق مقوى غير معاد تدويره حتى نفاد المخزون.
لا
Use Again
الاستعادة
information_stroke
ما إذا كان المنتج قد تم تضمينه في برنامج إسترجاع عالمي. بعض المنتجات يمكن أخذها في بعض المناطق الجغرافية، يرجى التأكد من أنها متوفرة في بلدك.
لا

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!

اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.