تمرير الصورة للتصغير

خراطيش مصهر NFC، Tesys GS، أسطوانية 22 مم × 58 مم، نوع المصهر gG، بجهد 500 فولت تيار متردد، 80 أمبير، بدون قاطع للإشارة إلى احتراق المصهر
DF2FN80
TeSys Power (TeSys GS) switch-disconnector fuses are NFC/DIN fuse compatible
NFC cylindrical gG fuse type 22mm x 58mm
Fuse rating current is 80A
Maximum fuse rated voltage is 500VAC
Set of 10 parts