تمرير الصورة للتصغير


TeSys GC - مفتاح تلامس (كونتاكتور) يمكن تركيبه على بارة تثبيت ( Din rail) - 16 أمبير - I NO - ملف 220...240 فولت تيار متردد
GC1610M5
Modular contactors has utilisation category of AC-7A
Modular contactors has an Electrical endurance 100000 cycles
This range of contactors are safe and simple to use and easy to install
Devices are compact in size and suitable for use in a wide variety of applications
Modular contactors designed for use in modular panels and enclosures
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
18
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
نعم
Use Again
الاستعادة
لا
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.