علاماتنا التجارية

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

TeSys GC - مفتاح تلامس (كونتاكتور) يمكن تركيبه على بارة تثبيت (Din rail) - 25 أمبير - 2 NO + 2 NC - ملف 220...240 فولت تيار متردد

GC2522M5

Modular contactors has utilisation category of AC-7A
Modular contactors has an Electrical endurance 100000 cycles
This range of contactors are safe and simple to use and easy to install
Devices are compact in size and suitable for use in a wide variety of applications
Modular contactors designed for use in modular panels and enclosures
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
44
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
information_stroke
يبلغ الحد الأدنى لمحتوى الورق المقوى المعاد تدويره 70٪ (50٪ في الولايات المتحدة). قد تتضمن بعض الطلبات ورق مقوى غير معاد تدويره حتى نفاد المخزون.
نعم
Use Again
الاستعادة
information_stroke
ما إذا كان المنتج قد تم تضمينه في برنامج إسترجاع عالمي. بعض المنتجات يمكن أخذها في بعض المناطق الجغرافية، يرجى التأكد من أنها متوفرة في بلدك.
لا

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!

اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.