مقبض دوار خارجي، TeSys GS، مقبض أحمر، تركيب أمامي، 3 مواضع إخراج وإدخال، IP65، للملامس GS بتيار 32-63 أمبير IEC
GS2AHT520
تم الإيقاف في٠١/٠٥/٢٠٢٤
Mounted on door of an enclosure with IP65 protection, for front side operation
Red handle with grey front plate and with padlock
High short circuit performance up to 100 KA
Robust and compact handles
Effective protection thanks to fuse speed fusion
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
نعم
Use Again
الاستعادة
لا
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.