LC1F150
تم الإيقاف في٠١/٠٥/٢٠٢٤
الاستبدال (الاستبدالات) الموصى به (بها)
Later selection with no coil
High durability: 2400 cycles/hour for operating rate
High reliability: environments tolerance up to 55°C
Easy installation and maintenance thanks to its drawer-mounted coil and a large choice of add-on blocks
Various fields of application with multiple standards certifications
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
560
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
نعم
Use Again
الاستعادة
لا
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.

LC1F150 may be replaced by any of the following products: