مفتاح التلامس TeSys F - 3 أقطاب (3 NO) - تيار متردد - 3 <= 440 فولت 185 أمبير بملف LX9 - 24...575 فولت تيار متردد 40/400 هرتز, LX4 - 24...460 فولت تيار مستمر, LXE - 100...250 فولت تيار متردد 50/60 هرتز أو 100…380 فولت تيار مستمر
LC1F185
تم الإيقاف في٠١/٠٥/٢٠٢٤
الاستبدال (الاستبدالات) الموصى به (بها)
Later selection with no coil
High durability: 2400 cycles/hour for operating rate
High reliability: environments tolerance up to 55°C
Easy installation and maintenance thanks to its drawer-mounted coil and a large choice of add-on blocks
Various fields of application with multiple standards certifications
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
795
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
نعم
Use Again
الاستعادة
لا
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.
LC1F185 may be replaced by any of the following products: