علاماتنا التجارية

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

High power contactor, TeSys Giga, 3 pole (3NO), AC-3 <=440V 185A, standard version, 100…250V wide band AC/DC coil

LC1G185KUEN

وصف الأقطاب:

جهد دائرة التحكم [Uc]:

Designed to meet needs of demanding applications built-in with advanced features and functionalities
Fewer references covering wider applications means simpler to select and less inventory to carry
Coil designed for less energy consumption and wider voltage band-width
Modular design and compact size for easy maintenance, short down times and less installation space consumption
IEC 60335 certificates by authorized agency
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
763
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
information_stroke
يبلغ الحد الأدنى لمحتوى الورق المقوى المعاد تدويره 70٪ (50٪ في الولايات المتحدة). قد تتضمن بعض الطلبات ورق مقوى غير معاد تدويره حتى نفاد المخزون.
نعم
Use Again
الاستعادة
information_stroke
ما إذا كان المنتج قد تم تضمينه في برنامج إسترجاع عالمي. بعض المنتجات يمكن أخذها في بعض المناطق الجغرافية، يرجى التأكد من أنها متوفرة في بلدك.
لا

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!

اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.