تمرير الصورة للتصغير

مجموعة أدوات الربط، تُمكِّن تركيب اللوحات جنبًا بجنب.
NSYAEUBUSC
Coupling version without cable entry. Version with coupling frame allowing the entry of cables
Spacing of 17 mm between 2 coupled enclosures, allowing full opening of the doors.
Allows lateral coupling of 2 enclosures.
These frames allow the door to open to 120°.
Material: Fiberglass-reinforced polyester, self-extinguishing