علاماتنا التجارية

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

باب مستوٍ Spacial CRN بدون لوحة تركيب. الارتفاع 1000 x العرض 600 x العمق 300، IP66 IK10 RAL7035.

NSYCRN106300

الارتفاع الاسمي للوحة:

العرض الاسمي للوحة:

العمق الاسمي للوحة:

نوع الباب:

Steel body provides reliable protection against dust, water, and impact.
Plain door with a double-bar lock and hinges make for easy maintenance access.
Reversible door can open up to 120°, increasing accessibility.
Epoxy-polyester powder surface finish adds durability and longevity.
Back welded double profile and sides from a single folded section add strength.
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
264
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
information_stroke
يبلغ الحد الأدنى لمحتوى الورق المقوى المعاد تدويره 70٪ (50٪ في الولايات المتحدة). قد تتضمن بعض الطلبات ورق مقوى غير معاد تدويره حتى نفاد المخزون.
لا
Use Again
الاستعادة
information_stroke
ما إذا كان المنتج قد تم تضمينه في برنامج إسترجاع عالمي. بعض المنتجات يمكن أخذها في بعض المناطق الجغرافية، يرجى التأكد من أنها متوفرة في بلدك.
لا

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!

اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.