علاماتنا التجارية

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

باب مستوٍ Spacial CRN بدون لوحة تركيب. الارتفاع 250 x العرض 300 x العمق 150، IP66 IK10 RAL7035.

NSYCRN23150

الارتفاع الاسمي للوحة:

العرض الاسمي للوحة:

العمق الاسمي للوحة:

نوع الباب:

PanelSet CRN steel wall-mounting enclosure with epoxy-polyester powder finish.
Resilient IK10 rating shielded from dust and water with an IP66 rating.
Easy access with a reversible door that can be opened to a maximum of 120°.
Three-point lock with a double-bar insert for enhanced security.
Removable door and cable gland plates for easy maintenance.
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
31
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
information_stroke
يبلغ الحد الأدنى لمحتوى الورق المقوى المعاد تدويره 70٪ (50٪ في الولايات المتحدة). قد تتضمن بعض الطلبات ورق مقوى غير معاد تدويره حتى نفاد المخزون.
لا
Use Again
الاستعادة
information_stroke
ما إذا كان المنتج قد تم تضمينه في برنامج إسترجاع عالمي. بعض المنتجات يمكن أخذها في بعض المناطق الجغرافية، يرجى التأكد من أنها متوفرة في بلدك.
لا

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!

اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.