تمرير الصورة للتصغير


باب مستوٍ Spacial CRN بدون لوحة تركيب. الارتفاع 250 x العرض 200 x العمق 150، IP66 IK10 RAL7035.
NSYCRN252150
الارتفاع الاسمي للوحة:
العرض الاسمي للوحة:
العمق الاسمي للوحة:
نوع الباب:
Steel wall-mounting enclosure designed for harsh environments.
Epoxy-polyester powder surface finish for long-lasting durability.
Reversible door with three-point lock and 3mm double-bar insert.
Cable gland plate and door are removable for easy maintenance.
Front accessibility for convenient operation.
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
27