تمرير الصورة للتصغير


باب مستوٍ Spacial CRN مع لوحة تركيب. الارتفاع 300 x العرض 300 x العمق 150، IP66 IK10 RAL7035.
NSYCRN33150P
الارتفاع الاسمي للوحة:
العرض الاسمي للوحة:
العمق الاسمي للوحة:
نوع الباب:
Steel wall-mounting enclosure for versatile indoor/outdoor use.
Resistant to high impacts, dust, and water for lasting durability.
Plain door with a 3-point lock for secure equipment access.
Door opens up to 120° for easy maintenance.
Cable gland plate and mounting plate are removable.
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
47