تمرير الصورة للتصغير


باب مستوٍ Spacial CRN بدون لوحة تركيب. الارتفاع 400 x العرض 300 x العمق 200، IP66 IK10 RAL7035.
NSYCRN43200
الارتفاع الاسمي للوحة:
العرض الاسمي للوحة:
العمق الاسمي للوحة:
نوع الباب:
Multi-purpose PanelSet CRN steel enclosure for versatile applications.
High resistance to dust and water with an IP66 rating.
Three-point lock with double-bar insert for optimal security.
Easily accessible with 120° opening door.
Cable gland plate & door removable for maintenance purposes.
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
55