علاماتنا التجارية

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

باب مستوٍ Spacial CRN مع لوحة تركيب. الارتفاع 400 x العرض 400 x العمق 200، IP66 IK10 RAL7035.

NSYCRN44200P

الارتفاع الاسمي للوحة:

العرض الاسمي للوحة:

العمق الاسمي للوحة:

نوع الباب:

Wall-mounting enclosure designed for harsh environments.
Made of steel with grey epoxy-polyester powder finish.
Reversible door with 120° opening and 3-point lock.
Highly resistant to dust, water, and high impact.
Consists of a body, cable gland plate, plain door, and mounting plate.
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
81
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
information_stroke
يبلغ الحد الأدنى لمحتوى الورق المقوى المعاد تدويره 70٪ (50٪ في الولايات المتحدة). قد تتضمن بعض الطلبات ورق مقوى غير معاد تدويره حتى نفاد المخزون.
لا
Use Again
الاستعادة
information_stroke
ما إذا كان المنتج قد تم تضمينه في برنامج إسترجاع عالمي. بعض المنتجات يمكن أخذها في بعض المناطق الجغرافية، يرجى التأكد من أنها متوفرة في بلدك.
لا

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!

اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.