علاماتنا التجارية

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

باب مستوٍ Spacial CRN بدون لوحة تركيب. الارتفاع 500 x العرض 400 x العمق 150 IP66 IK10 RAL7035..

NSYCRN54150

الارتفاع الاسمي للوحة:

العرض الاسمي للوحة:

العمق الاسمي للوحة:

نوع الباب:

Steel wall-mounting enclosure for versatile applications.
Resistant to high impact, dust, and water for durability.
Plain door opens up to 120° for easy equipment access.
Reversible door allows flexibility in installation.
Three-point lock with double-bar insert ensures security.
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
73
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
information_stroke
يبلغ الحد الأدنى لمحتوى الورق المقوى المعاد تدويره 70٪ (50٪ في الولايات المتحدة). قد تتضمن بعض الطلبات ورق مقوى غير معاد تدويره حتى نفاد المخزون.
لا
Use Again
الاستعادة
information_stroke
ما إذا كان المنتج قد تم تضمينه في برنامج إسترجاع عالمي. بعض المنتجات يمكن أخذها في بعض المناطق الجغرافية، يرجى التأكد من أنها متوفرة في بلدك.
لا

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!

اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.