تمرير الصورة للتصغير


باب مستوٍ Spacial CRN مع لوحة تركيب. الارتفاع 600 x العرض 400 x العمق 250 IP66 IK10 RAL7035..
NSYCRN64250P
الارتفاع الاسمي للوحة:
العرض الاسمي للوحة:
العمق الاسمي للوحة:
نوع الباب:
Wall-mounting enclosure designed for harsh environments.
Grey-coloured with epoxy-polyester powder surface finish.
Plain door with a lock can be opened up to 120°.
Door has a three-point lock with a 3mm double-bar insert.
Enclosure consists of body, cable gland plate, and mounting plate.
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
131