تمرير الصورة للتصغير


باب مستوٍ Spacial CRN بدون لوحة تركيب. الارتفاع 800 x العرض 600 x العمق 300، IP66 IK10 RAL7035.
NSYCRN86300
الارتفاع الاسمي للوحة:
العرض الاسمي للوحة:
العمق الاسمي للوحة:
نوع الباب:
Steel wall-mounting enclosure for versatile use in harsh environments
Resistant to high impacts, dust, and water to ensure lasting durability
Reversible plain door can be opened up to 120° for easy access
Three-point lock system with double-bar insert for enhanced security
Easy maintenance with removable door and cable gland plate
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
193