علاماتنا التجارية

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

باب مستوٍ Spacial CRN بدون لوحة تركيب. الارتفاع 800 x العرض 800 x العمق 200، IP66 IK10 RAL7035.

NSYCRN88200

الارتفاع الاسمي للوحة:

العرض الاسمي للوحة:

العمق الاسمي للوحة:

نوع الباب:

Multi-purpose steel wall-mounting enclosure suitable for various applications.
Easy access with a reversible door that opens up to 120°.
Three-point lock with double-bar insert for added security.
The enclosure has a welded back with a protected sealed area.
Single folded section sides provide extra durability.
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
236
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
information_stroke
يبلغ الحد الأدنى لمحتوى الورق المقوى المعاد تدويره 70٪ (50٪ في الولايات المتحدة). قد تتضمن بعض الطلبات ورق مقوى غير معاد تدويره حتى نفاد المخزون.
لا
Use Again
الاستعادة
information_stroke
ما إذا كان المنتج قد تم تضمينه في برنامج إسترجاع عالمي. بعض المنتجات يمكن أخذها في بعض المناطق الجغرافية، يرجى التأكد من أنها متوفرة في بلدك.
لا

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!

اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.