
تمرير الصورة للتصغير

فتحة تهوية قسرية ClimaSys. IP54، 300 م3/ساعة، 230 فولت، مع شبكة المخرج وفلتر G2
NSYCVF300M230PF
راجع المنتج (المنتجات) البديل(ة) أدناه الذي يمكنه أن يعزّز وقت التسليم الأساسي.
Free flow rate with standard filter of 300 m3/h at 50 Hz and 350 m3/h at 60 Hz.
36 W 50 Hz, 37 W 60 Hz.
Connections terminals by faston connector.
Cut-out dimensions of 223 x 223 mm.
Ext Dimensions : 268 x 248 x 116 mm.
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
17
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
لا
Use Again
الاستعادة
لا
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.