تمرير الصورة للتصغير


1 الفيديوهات
لوحة من البوليستر مثبتة على الأرض إصدار PLA محكمة الغلق بالكامل، 1500 × 1000 × 420، فئة الحماية IP65، بألواح زجاجية
NSYPLA15104TG
الارتفاع الاسمي للوحة:
العرض الاسمي للوحة:
العمق الاسمي للوحة:
نوع الباب:
Durable polyester fiberglass construction.
Versatile multi-purpose floor-standing unit.
Doors open 120° from both sides for easy access.
Four-point lock with a 5mm double-bar insert ensures optimal security.
Fire-resistant up to 960°C and impact-resistant for lasting durability.
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
537