تمرير الصورة للتصغير




+ 5
لوحة من البوليستر للتعليق على الحائط، أحادية الهيكل، IP66، الارتفاع 530 x العرض 430 x العمق 200 مم + لوحة تركيب من الباكليت
NSYPLM54BG
العمق الاسمي للوحة:
الارتفاع الاسمي للوحة:
العرض الاسمي للوحة:
Made of polyester with 37% of recycled material content
Designed for outdoor and harsh environments
Not affected by corrosion
Sealed against dust and water (IP66)
Robust and hard impact resistant (IK10)
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
64
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
نعم
Use Again
الاستعادة
لا
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.