تمرير الصورة للتصغير



+ 7
1 الفيديوهات
لوحة للتعليق على الحائط من البوليستر أحادية الهيكل، IP66 - الارتفاع 747 × العرض 536 x العمق 300 مم مزودة بباب بألواح زجاجية
NSYPLM75TG
العمق الاسمي للوحة:
الارتفاع الاسمي للوحة:
العرض الاسمي للوحة:
Made of polyester with 37% of recycled material content
Designed for outdoor and harsh environments
Not affected by corrosion
Sealed against dust and water (IP66)
Robust and hard impact resistant (IK08)
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
119
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
نعم
Use Again
الاستعادة
لا
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ تحقق من الأسئلة الفنية الشائعة!
اعثر بسهولة على إجابات عن الأسئلة الشائعة.