Quick fixing cross rails, PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, H90 W600mm, 3 rows, set of 2
NSYSQCR9060
Used for the creation of structures inside the enclosure.
Cross-rails available in three sizes: 40 mm (one row), 65 mm (two rows) and 90 mm (three rows).
Each row is perforated every 25 mm with a 5.2 mm diameter hole
A 11x13 mm cutout which enables fixing by means of M6 self-tapping screws, ref
Equipment are fixed by means of caged nuts or self-tapping screws, Material: Zinc-coated steel
Environmental Data
Environmental Data
المساحة الكربونية الكلية لدورة الحياة
11 kg CO2 eq.
Use Better
حزمة مع ورق كرتون إعادة تدوير
يبلغ الحد الأدنى لمحتوى الورق المقوى المعاد تدويره 70٪ (50٪ في الولايات المتحدة). قد تتضمن بعض الطلبات ورق مقوى غير معاد تدويره حتى نفاد المخزون.
لا
Use Again
إمكانية إعادة التدوير، في ٪
يعتمد حساب إمكانية إعادة التدوير على سيناريو "فرنسا - يتم تقطيع الأجزاء" من TR62635 مع الأخذ في الاعتبار جميع الأجزاء في المنتج وقابلية إعادة تدوير المواد. نحن ندرك أن هذا قد لا يسمح دائمًا بالمقارنة مع عروض المنافسين الأخرى في السوق ونحن ننتظر نشر معيار مشترك في نهاية عام 2026.
٩٨
الاستعادة
ما إذا كان المنتج قد تم تضمينه في برنامج إسترجاع عالمي. بعض المنتجات يمكن أخذها في بعض المناطق الجغرافية، يرجى التأكد من أنها متوفرة في بلدك.
لا